Antall per emballasjeformat |
100 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Deleprogramnavn |
ETS 6 |
Emballasjeformat |
Industripakning |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Flowretning |
Bi-strømning |
Full syklustidhastighet [s] [Maks] |
16 s |
Full syklustidhastighet [s] [Min] |
6 s |
Godkjenning |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Identisk produkt |
034G5035 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntaksstørrelse [mm] |
7.94 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] |
5/16 in |
Kategori |
Art. 3, par. 3 |
Koblingsmateriale |
Kobber |
Koblingstype |
Lodding, ODF |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] |
-30 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] |
70 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] |
158 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] |
-22 °F |
Kuldemidler |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R600a |
Maks. driftstrykk [bar] |
47 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
681 psig |
Manuell betjeningsalternativ |
AST-G servicedriver ETS 6 manuell spole |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
507 psig |
MOPD [bar/psi] |
35 bar |
Motortype |
Permanentmagnet trinnmotor |
Nominell kap tilstand [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Nominell kap tilstander [IMP] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Nominell kapasitet R134a [kW] |
15.3 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] |
4.35 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] |
19.6 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] |
5.57 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] |
13.8 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] |
3.92 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] |
20.1 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] |
5.72 TR |
Nominell kapasitet R410A [kW] |
23 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] |
6.54 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Product Name Description |
Elektrisk ekspansjonsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
Electric valve accessories |
Retning |
Vinkelvei |
Servicebar |
Nei |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Totale trinn |
480 (halvtrinn) |
Trinnmodus |
2-faset fulltrinns Halvtrinn (anbefalt) Microtrinn |
Type |
ETS 6 - 25 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Utløpsstørrelse [mm] |
7.94 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] |
5/16 in |
Væskegruppe |
2 |
Åpningsstørrelse [mm] |
2.5 mm |