Electric expansion valve, ETS 250

034G2610

Inlet connection type: Solder ODF

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.31 Kg
Nettovekt 1.643 Kg
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826259

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Balansert port [Ja/Nei] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hann
Elektrisk kobling M12
Elektrisk koblingsstørrelse 4 pin
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faseinduktans [µH] 85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 100 mA
Fasestrøm (topp) [mA] 141 mA
Flowretning Bi-strømning
Full syklustidhastighet [s] [Maks] 25.4 s
Full syklustidhastighet [s] [Min] 12.7 s
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype Lodding ODF
Inntaksstørrelse [tommer] 1 3/8 in
Kapslingsgrad IP IP67
Kategori I
Koblingsmateriale Kobber
Kompatible Danfoss-kontrollere EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] -40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] 65 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] 150 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] -40 °F
Kuldemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Maks tillatt arbeidssyklus [%] 100 %
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] 1.3 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Maks. driftstrykk [bar] 34 bar
Maks. driftstrykk [psig] 493 psig
MaksOPD [psi] 478.6 psi
MaksOPD revers [bar] 10 bar
MaksOPD revers [psi] 145 psi
Manuell betjeningsalternativ AST-G servicedriver
MaxOPD [bar] 33 bar
Motortype Bi-polar
Motstand [kOhm] 0.1 kOhm
Nominell kap tilst. merknad Fullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW] 874 kW
Nominell kapasitet R134a [TR] 252 TR
Nominell kapasitet R22 [kW] 1106 kW
Nominell kapasitet R22 [TR] 319 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] 828 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] 239 TR
Nominell kapasitet R407C [kW] 1212 kW
Nominell kapasitet R407C [TR] 349 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Electric expansion valve
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør Trinnventil-tilbehør
Retning Umiddelbar
SCIP dossier nr. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
Seglass Ja
Servicebar Trinnventil reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet MO
POE
Spenning [V] DC [Maks] 13.8 V
Spenning [V] DC [Maks] 11.5 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Totale trinn 3810 (fulltrinns)
Trinnmodus 2-faset fulltrinns
Type ETS 250
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Utløpskoblingstype Lodding ODF
Utløpsstørrelse [tommer] 1 3/8 in
Væskegruppe 2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality