Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
Balansert port [Ja/Nei] |
Ja |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann |
Elektrisk kobling |
M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
4 pin |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
100 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] |
141 mA |
Flowretning |
Bi-strømning |
Full syklustidhastighet [s] [Maks] |
25.4 s |
Full syklustidhastighet [s] [Min] |
12.7 s |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntakskoblingstype |
Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] |
1 5/8 in |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kategori |
I |
Koblingsmateriale |
Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] |
-40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] |
65 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] |
150 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] |
-40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] |
100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] |
1.3 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] |
34 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
493 psig |
MaksOPD [psi] |
478.6 psi |
MaksOPD revers [bar] |
10 bar |
MaksOPD revers [psi] |
145 psi |
Manuell betjeningsalternativ |
AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
Motortype |
Bi-polar |
Motstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Nominell kap tilst. merknad |
Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] |
874 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] |
252 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] |
1106 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] |
319 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] |
1212 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] |
349 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
Trinnventil-tilbehør |
Retning |
Umiddelbar |
SCIP dossier nr. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Seglass |
Ja |
Servicebar |
Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Spenning [V] DC [Maks] |
13.8 V |
Spenning [V] DC [Maks] |
11.5 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Totale trinn |
3810 (fulltrinns) |
Trinnmodus |
2-faset fulltrinns |
Type |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Utløpskoblingstype |
Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] |
1 5/8 in |
Væskegruppe |
2 |