Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 25
034G4219
Inntakskoblingstype: Lodding ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22.00, Utløpsstørrelse [mm]: 22.00
Inntakskoblingstype: Lodding ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22.00, Utløpsstørrelse [mm]: 22.00
Bruttovekt | 1.07 Kg |
Nettovekt | 0.911 Kg |
Volume | 3.43 Liter |
EAN | 5702428825627 |
Bruttovekt | 1.07 Kg |
Nettovekt | 0.911 Kg |
Volume | 3.43 Liter |
EAN | 5702428825627 |
Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobling | M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] | 141 mA |
Flowretning | Bi-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 2-veis pil |
Full syklustidhastighet [s] [Maks] | 17 s |
Full syklustidhastighet [s] [Min] | 8.5 s |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 22 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 65 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 150 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
MaksOPD [psi] | 478.6 psi |
MaksOPD revers [bar] | 33 bar |
MaksOPD revers [psi] | 478.6 psi |
Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
Motortype | Bi-polar |
Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] | 93 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] | 27 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] | 117 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] | 34 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] | 129 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] | 37 TR |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 144 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 41 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk ekspansjonsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Servicebar | Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Spenning [V] DC [Maks] | 13.8 V |
Spenning [V] DC [Maks] | 11.5 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Totale trinn | 2625 (fulltrinns) |
Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
Type | ETS 25 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 22 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Væskegruppe | 2 |
Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobling | M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] | 141 mA |
Flowretning | Bi-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 2-veis pil |
Full syklustidhastighet [s] [Maks] | 17 s |
Full syklustidhastighet [s] [Min] | 8.5 s |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 22 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 65 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 150 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
MaksOPD [psi] | 478.6 psi |
MaksOPD revers [bar] | 33 bar |
MaksOPD revers [psi] | 478.6 psi |
Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
Motortype | Bi-polar |
Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] | 93 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] | 27 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] | 117 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] | 34 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] | 129 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] | 37 TR |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 144 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 41 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk ekspansjonsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Servicebar | Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Spenning [V] DC [Maks] | 13.8 V |
Spenning [V] DC [Maks] | 11.5 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Totale trinn | 2625 (fulltrinns) |
Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
Type | ETS 25 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 22 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Væskegruppe | 2 |