Antall per emballasjeformat |
12 stk. |
ATEX-salgstekst |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Balansert port [Ja/Nei] |
Ja |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Driftsstrøm maks. [EN] |
0.8 A |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann |
Elektrisk kobling |
M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
4 pin |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
14000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
600 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] |
800 mA |
Flowretning |
Bi-strømning |
Flowretningsindikator |
Lasergravert 2-veispil |
Full syklustidhastighet [s] [Maks] |
6 s |
Full syklustidhastighet [s] [Min] |
3 s |
Godkjenning |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Husmateriale |
Rustfritt stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntakskoblingstype |
Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] |
1/2 in |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kjølemidler uten olje |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Koblingsmateriale |
Bi-metall: Stål/kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] |
-40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] |
70 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] |
158 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] |
-40 °F |
Kuldemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv verdi [m³/t] |
0.8 m³/h |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] |
100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] |
7.2 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] |
7.2 W |
Maks. driftstrykk [bar] |
50 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
725 psig |
MaksOPD [psi] |
580 psi |
MaksOPD revers [bar] |
40 bar |
MaksOPD revers [psi] |
580 psi |
Manuell betjeningsalternativ |
AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] |
40 bar |
Merke |
Colibri |
Motortype |
Bi-polar |
Motstand [kOhm] |
0 kOhm |
Nominell kap tilst. merknad |
Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] |
46.8 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] |
17.1 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] |
86.6 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] |
24.6 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] |
56.6 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] |
26.4 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] |
83 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] |
23.9 TR |
Nominell kapasitet R410A [kW] |
91.4 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] |
26.4 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
Trinnventil-tilbehør |
Retning |
Umiddelbar |
SCIP dossier nr. |
1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
SCIP dossier produktnavn |
ETS 12C-100C |
Seglass |
Nei |
Servicebar |
Nei |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Totale trinn |
600 (fulltrinns) |
Trinnmodus |
2-faset fulltrinns Halvtrinn Mikrotrinn (anbefalt) |
Type |
ETS 12C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Utløpskoblingstype |
Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] |
1/2 in |
Væskegruppe |
1 |