4-way reversing valve coil, STF-01AJ506B1
061L2093
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruttovekt | 0.19 Kg |
Nettovekt | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN | 5702428272674 |
Bruttovekt | 0.19 Kg |
Nettovekt | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN | 5702428272674 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 0.6 m |
Kabellengde [m] | 23.6 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemont, anb. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Spolemont, anb. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Strømforbruk [W] | 6 W |
Type | STF |
Typedesign | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 0.6 m |
Kabellengde [m] | 23.6 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemont, anb. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Spolemont, anb. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Strømforbruk [W] | 6 W |
Type | STF |
Typedesign | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |