4-veis reverserende ventilspole, STF-01AJ512D1
061L2095
Forsyningsspenning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Forsyningsspenning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Bruttovekt | 0.235 Kg |
Nettovekt | 0.14 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272650 |
Bruttovekt | 0.235 Kg |
Nettovekt | 0.14 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272650 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 2 m |
Kabellengde [m] | 78.7 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-veis reverserende ventilspole |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemont, anb. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Spolemont, anb. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk [W] | 6 W |
Type | STF |
Typedesign | STF-01AJ512D1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 2 m |
Kabellengde [m] | 78.7 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-veis reverserende ventilspole |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemont, anb. moment [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Spolemont, anb. moment [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk [W] | 6 W |
Type | STF |
Typedesign | STF-01AJ512D1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |