Mikroplatevarmeveksler, MPHE D62L-E
021H0844
Funksjon: Fordamper, Maks arbeidstrykk [psi]: 653, Antall plater: 36, Loddemateriale: Kobberlodding
Funksjon: Fordamper, Maks arbeidstrykk [psi]: 653, Antall plater: 36, Loddemateriale: Kobberlodding
Bruttovekt | 9.367 Kg |
Nettovekt | 8.11 Kg |
Volume | 14.247 Liter |
EAN | 5702424274023 |
Bruttovekt | 9.367 Kg |
Nettovekt | 8.11 Kg |
Volume | 14.247 Liter |
EAN | 5702424274023 |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Antall plater | 36 |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funksjon | Fordamper |
Funksjonsmerknad | Med fordeler |
Godkjenning |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Kuldemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Loddemateriale | Kobberlodding |
Maks arbeidstrykk [psi] | 653 psi |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Modellnr. | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Platemateriale | AISI 316L |
Platemønster | EM |
Product Name Description | Mikroplatevarmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 tilkoblingsstørrelse område | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1 tilkoblingstype | Ekstern gjengekobling |
Q2 tilk. type | Ekstern tilkobling |
Q2 tilkoblingsstørrelse område | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3 tilk. størrelsesområde | 1/2 in-12.15 mm |
Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
Q4 tilkoblingsstørrelse område | 3/4 in-18.15 mm |
Q4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | MPHE D62L-E |
UK RoHS compliance | Yes |
Utstyr | Stuss |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Antall plater | 36 |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funksjon | Fordamper |
Funksjonsmerknad | Med fordeler |
Godkjenning |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Kuldemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Loddemateriale | Kobberlodding |
Maks arbeidstrykk [psi] | 653 psi |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Modellnr. | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Platemateriale | AISI 316L |
Platemønster | EM |
Product Name Description | Mikroplatevarmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 tilkoblingsstørrelse område | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1 tilkoblingstype | Ekstern gjengekobling |
Q2 tilk. type | Ekstern tilkobling |
Q2 tilkoblingsstørrelse område | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3 tilk. størrelsesområde | 1/2 in-12.15 mm |
Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
Q4 tilkoblingsstørrelse område | 3/4 in-18.15 mm |
Q4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | MPHE D62L-E |
UK RoHS compliance | Yes |
Utstyr | Stuss |