Viser 18 produkt (er)
Seglassokkel, SGR, 1/2 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
Seglassokkel, SGR, 3/4 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 3/4 tomme
Seglassokkel, SGRN, 1/2 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
Seglassokkel, SGRI, 1/2 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: I-indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
Seglassokkel, SGRN, 1/2, G
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 1/2
Seglassokkel, SGRN, M24 x 1, M
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M24 x 1
Seglassokkel, SGRH, M20 x 1.5, M
Maks. driftstrykk [bar]: 46.0, Fuktindikator: H-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M20 x 1.5
Seglassokkel, SGP 1/2 RX, 1/2 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
Seglassokkel, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 3/4
Seglassokkel, SGP 3/4 RX, 3/4 tomme, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 3/4 tomme