Optyma™, OP-LCNC011NYA11G
114F0410
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruttovekt | 25.3 Kg |
Nettovekt | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566940 |
Bruttovekt | 25.3 Kg |
Nettovekt | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
EAN | 5702428566940 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NPY12LAb |
Description | OP-LCNC011NYA11G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE EAC |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_4/5 |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 631 m³/h |
MCC | 3.20 A |
Model number | OP-LCNC011NYA11G |
Mottakergodkjenning | CE |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Type | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | A11 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 254 mm |
Viftediameter [mm] | 254 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 13 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NPY12LAb |
Description | OP-LCNC011NYA11G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE EAC |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_4/5 |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 631 m³/h |
MCC | 3.20 A |
Model number | OP-LCNC011NYA11G |
Mottakergodkjenning | CE |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Type | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | A11 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 254 mm |
Viftediameter [mm] | 254 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 13 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |