Scroll compressor, PSH039A4CLD
120H0941
Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 76.25 Kg |
Nettovekt | 72 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424539931 |
Bruttovekt | 76.25 Kg |
Nettovekt | 72 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424539931 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH039-4 |
Diameter [mm] | 245 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 0 bar |
Fabrikk LP [bar] | 0 bar |
Family | PSH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 7.9 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 13.9 L |
LRA | 197 A |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 36 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 38.6 A |
Model number | PSH039A4CLD |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 0 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 3.6 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 370 mm |
Pakkehøyde [mm] | 596 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 73 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 27.6 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentbruk | Varme |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped module |
utløpstemperatursensor væskeinjeksjonsventil Betjening styresystem (OCS) montert i koblingsboks overflate sumpvarmer |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 170.3 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
Tegningsnummer | 8560054a |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | PSH039 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 451 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.83 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH039-4 |
Diameter [mm] | 245 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 0 bar |
Fabrikk LP [bar] | 0 bar |
Family | PSH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 7.9 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 13.9 L |
LRA | 197 A |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 36 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 38.6 A |
Model number | PSH039A4CLD |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 0 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 3.6 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 370 mm |
Pakkehøyde [mm] | 596 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 73 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 27.6 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentbruk | Varme |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped module |
utløpstemperatursensor væskeinjeksjonsventil Betjening styresystem (OCS) montert i koblingsboks overflate sumpvarmer |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 170.3 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
Tegningsnummer | 8560054a |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | PSH039 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 451 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.83 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |