Scroll compressor, SZ110S6VC
SZ110-6VI
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 78.71 Kg |
Nettovekt | 73 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540371 |
Bruttovekt | 78.71 Kg |
Nettovekt | 73 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540371 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ110-6 |
Diameter [mm] | 254 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 33 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 1.1 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/3/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtrykkside TS maks. | 54 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 13.6 L |
LRA | 210 A |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 35 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 37 A |
Model number | SZ110S6VC |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 3.25 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 370 mm |
Pakkehøyde [mm] | 596 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 78 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 26.4 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dossier produktnavn | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 144.2 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 178 mm |
Tegningsnummer | 8552037b |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 24 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 32 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Totalhøyde [mm] | 558 mm |
Type | SZ110 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 515 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.35 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ110-6 |
Diameter [mm] | 254 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 33 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 1.1 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/3/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R134a R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 207 V |
Lavtrykkside TS maks. | 54 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 13.6 L |
LRA | 210 A |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 35 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 37 A |
Model number | SZ110S6VC |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 3.25 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 48 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 370 mm |
Pakkehøyde [mm] | 596 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 78 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 26.4 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dossier produktnavn | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 144.2 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 178 mm |
Tegningsnummer | 8552037b |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 24 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 32 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Totalhøyde [mm] | 558 mm |
Type | SZ110 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 515 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.35 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |