Scroll compressor, SH120A6ALC

120H0015

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 69.78 Kilogram
Nettovekt 64 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424543471

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Spiralkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH120-6
Diameter [mm] 243 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrikk HP [bar] 0 bar
Fabrikk LP [bar] 0 bar
Family SH
Farge Blå
Fase 3
Fitting standard ODF
Frekvens [Hz] 50
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CE
UKCA
UL
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 230 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 253 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.7 L
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 7.9 kg
Koblingstype Lodde
Kompressor strømtilførsel [V] 230/3/50
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R410A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 230 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 207 V
Lavtrykkside TS maks. 55 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 13.6 L
LRA 223 A
Maksimum driftsstrøm [MOC] 41 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 51 A
Model number SH120A6ALC
Moment jord [Nm] 2 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Oljelading [L] 3.3 L
Oljereferanse 160SZ
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 370 mm
Pakkehøyde [mm] 596 mm
Pakkelengde [mm] 470 mm
Pakningsvekt [Kg] 66 kg
Power connections Skrue 4,8 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor SH
RLA 36.4 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
SCIP dossier nr. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier produktnavn CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentbruk Luftkondisjonering
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 116.9 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1 3/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 3/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 278 mm
Tegningsnummer 8560003
Teknologi Spiral
Test dif [bar] [Maks] 37 bar
Test HP [bar] [Maks] 48.7 bar
Test LP [bar] [Maks] 33.3 bar
Totalhøyde [mm] 540 mm
Type SH120
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 509 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.35 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality