Scroll compressor, HRP060T4LP6
121L1726
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 42.83 Kg |
Nettovekt | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702428405904 |
Bruttovekt | 42.83 Kg |
Nettovekt | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702428405904 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CCC CE UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5.44 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lengde [mm] | 239 mm |
LRA | 70 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.57 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 9.6 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 80.95 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6002B-2 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 455 mm |
Type | HRP060 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 422 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 2.36 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CCC CE UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5.44 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lengde [mm] | 239 mm |
LRA | 70 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.57 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 9.6 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 80.95 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 280 mm |
Tegningsnummer | 0XR6002B-2 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 455 mm |
Type | HRP060 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 422 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 2.36 |
Viskositet [cP] | 68 cP |