Scroll compressor, HRP040T5LP6
121L1929
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 34.5 Kg |
Nettovekt | 30.5 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061692 |
Bruttovekt | 34.5 Kg |
Nettovekt | 30.5 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061692 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP040T5 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitet på kondensator A | 70 µF |
Kapasitet på kondensator B | 145-175 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.51 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.69 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relémodell | 3ARR3*3AL* |
RLA | 16 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Slagvolum [cm3] | 54.4 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 370 V |
Spenning på kondensator B [V] | 330 V |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | HRP040 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 239 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP040T5 |
Diameter [mm] | 165 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitet på kondensator A | 70 µF |
Kapasitet på kondensator B | 145-175 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.63 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.51 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.69 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljelading [L] | 1.06 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Relémodell | 3ARR3*3AL* |
RLA | 16 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Slagvolum [cm3] | 54.4 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 370 V |
Spenning på kondensator B [V] | 330 V |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 250 mm |
Tegningsnummer | 0XC6301B-2 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | HRP040 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 68 cP |