Scroll compressor, HCP094T4LC6
121L0601
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 48.33 Kg |
Nettovekt | 44 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206246 |
Bruttovekt | 48.33 Kg |
Nettovekt | 44 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206246 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP094T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 7.26 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 84 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljelading [L] | 2.66 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 13.5 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 126.02 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 369 mm |
Tegningsnummer | 0SR4103B-3 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 536 mm |
Type | HCP094 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 509 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP094T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gass-utjevning | Ingen |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Ingen |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 7.26 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 84 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljelading [L] | 2.66 L |
Oljereferanse | 320HV |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 13.5 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 126.02 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 369 mm |
Tegningsnummer | 0SR4103B-3 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 536 mm |
Type | HCP094 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 509 mm |
Viklingsresistans 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Viklingsresistans 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Viklingsresistans 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Viskositet [cP] | 68 cP |