Scroll compressor, VZH088BJBNA
120G0025
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 59.75 Kg |
Nettovekt | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803182 |
Bruttovekt | 59.75 Kg |
Nettovekt | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803182 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088BJ |
Diameter [mm] | 243 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Installert på OEQ |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 240 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 200 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 12.7 L |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH088BJBNA |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4" Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 3.8 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 455 mm |
Pakkehøyde [mm] | 578 mm |
Pakkelengde [mm] | 355 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 55 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 88 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP dossier produktnavn | VZH052-065 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 88.4 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
Tegningsnummer | 8560098b |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 45 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 483 mm |
Type | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 483 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.02 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088BJ |
Diameter [mm] | 243 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Installert på OEQ |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 240 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.7 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 200 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 12.7 L |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH088BJBNA |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4" Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 3.8 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 455 mm |
Pakkehøyde [mm] | 578 mm |
Pakkelengde [mm] | 355 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 55 kg |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 88 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP dossier produktnavn | VZH052-065 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 88.4 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
Tegningsnummer | 8560098b |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 45 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 33.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 483 mm |
Type | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 483 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.02 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |