Reciprocating compressor, MT28JE1RVE
MT28-1VM
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack
Bruttovekt | 24.96 Kg |
Nettovekt | 23.71 Kg |
Volume | 36.88 Liter |
EAN | 5702428662444 |
Bruttovekt | 24.96 Kg |
Nettovekt | 23.71 Kg |
Volume | 36.88 Liter |
EAN | 5702428662444 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT028-1 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitet på kondensator A | 25 µF |
Kapasitet på kondensator B | 135 µF |
Kapasitet på kondensator C | 25 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2.5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 7.5 L |
LRA | 81 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MT28JE1RVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.84 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.68 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 0.95 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 12 |
Pakkebredde [mm] | 800 mm |
Pakkehøyde [mm] | 500 mm |
Pakkelengde [mm] | 1150 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 325 kg |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 48.06 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 440 V |
Spenning på kondensator B [V] | 330 V |
Spenning på kondensator C [V] | 440 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 263 mm |
Sylinder | 1 |
Tegningsnummer | 8501020e |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 356 mm |
Type | MT028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 68 mm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT028-1 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitet på kondensator A | 25 µF |
Kapasitet på kondensator B | 135 µF |
Kapasitet på kondensator C | 25 µF |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2.5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 7.5 L |
LRA | 81 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MT28JE1RVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 1.84 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 0.68 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 0.95 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 12 |
Pakkebredde [mm] | 800 mm |
Pakkehøyde [mm] | 500 mm |
Pakkelengde [mm] | 1150 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 325 kg |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 48.06 cm³ |
Spenning på kondensator A [V] | 440 V |
Spenning på kondensator B [V] | 330 V |
Spenning på kondensator C [V] | 440 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 263 mm |
Sylinder | 1 |
Tegningsnummer | 8501020e |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 356 mm |
Type | MT028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 68 mm |
Viskositet [cP] | 32 cP |