Reciprocating compressor, MT144HV4AVE

MT144-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 72.5 Kilogram
Nettovekt 69 Kilogram
Volume 150.48 Liter
EAN 5702428839884

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT144-4
Diameter [mm] 352 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family MT
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CE
UL
UKCA
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 1.2 L
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 10 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R22
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 31 L
LRA 130 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 36 A
Model number MT144HV4AVE
Moment jord [Nm] 3 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 50 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 3.9 L
Oljereferanse 160P
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 400 mm
Pakkehøyde [mm] 720 mm
Pakkelengde [mm] 570 mm
Pakningsvekt [Kg] 72 kg
Power connections Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor MT
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
SCIP dossier nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentbruk Kjøling MT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 241.87 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 3/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 233 mm
Sylinder 4
Tegningsnummer 8504011e
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 540 mm
Type MT144
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/4 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 125 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1.15 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality