Scroll compressor, LLZ018T2LQ9
121L9510
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruttovekt | 46.56 Kg |
Nettovekt | 43 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424541002 |
Bruttovekt | 46.56 Kg |
Nettovekt | 43 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424541002 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ018T2 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Ja |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde ekonomiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 4.54 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 180 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 184 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 31 A |
Model number | LLZ018T2LQ9 |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.62 L |
Oljereferanse | 160HV |
Pakkeantall | 12 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 97.6 cm³ |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 309 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-2 |
Teknologi | Spiral |
Tilpasningsbemerkning | Rotolock tilkoblingssett for sug, economiser og utløpsfittings med pakninger, muttere og hylser. |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | LLZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskeinjeksjonsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ018T2 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Ja |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde ekonomiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 4.54 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 180 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 184 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 31 A |
Model number | LLZ018T2LQ9 |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | PVE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.62 L |
Oljereferanse | 160HV |
Pakkeantall | 12 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 97.6 cm³ |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 309 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-2 |
Teknologi | Spiral |
Tilpasningsbemerkning | Rotolock tilkoblingssett for sug, economiser og utløpsfittings med pakninger, muttere og hylser. |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | LLZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskeinjeksjonsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |