Scroll compressor, LLZ015T2LQ9A
121L9547
Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 45.63 Kg |
Nettovekt | 42 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205959 |
Bruttovekt | 45.63 Kg |
Nettovekt | 42 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205959 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ015T2A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde ekonomiser [mm] | 381.7 mm |
Høytrykkside TS maks. | 135 °C |
Høytrykkside TS min. | -40 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 4.54 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 180 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -40 °C |
Lavttrykkside volum | 4.7 L |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 180 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 29 A |
Model number | LLZ015T2LQ9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.62 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 18.5 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 83.5 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 309 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-2 |
Teknologi | Spiral |
Tilpasningsbemerkning | Rotolock tilkoblingssett for sug, economiser og utløpsfittings med pakninger, muttere og hylser. |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | LLZ015 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskeinjeksjonsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ015T2A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde ekonomiser [mm] | 381.7 mm |
Høytrykkside TS maks. | 135 °C |
Høytrykkside TS min. | -40 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 4.54 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 180 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -40 °C |
Lavttrykkside volum | 4.7 L |
Lengde [mm] | 232 mm |
LRA | 180 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 29 A |
Model number | LLZ015T2LQ9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil type | POE |
Oljeavløp | Ingen |
Oljelading [L] | 1.62 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 18.5 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer og hylser |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 83.5 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 309 mm |
Tegningsnummer | 0SR7510D-2 |
Teknologi | Spiral |
Tilpasningsbemerkning | Rotolock tilkoblingssett for sug, economiser og utløpsfittings med pakninger, muttere og hylser. |
Totalhøyde [mm] | 485 mm |
Type | LLZ015 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskeinjeksjonsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |