Stempelkompressor, NTZ048A5LR1B
Stempelkompressor, NTZ048A5LR1B

120F0228

Kuldemedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Segmentbruk: Kjøling LT, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Produktdetaljer

Bruttovekt 25 kg
Nettovekt 22 kg
EAN 5702428665704

 

Antall starter per time [Maks] 12
Beskrivelse NTZ048-5B
Brand technique Stempelkompressor
Diameter [mm] 224 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Farge Blå
Fase 1
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Genereringskode A
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 Nm
Godkjenningsstandard CE
UL
CCC
GP LP moment [Nm] 15 Nm
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 0 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 264 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 0 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.3 L
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelnippel)
Kapasitet på kondensator A 20 µF
Kapasitet på kondensator B 100 µF
Kapasitet på kondensator C 10 µF
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 2.5 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemedium R404A
R452A
R454C
R455A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 220 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 0 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 198 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 0 V
Lavtrykkkside makstrykk (Ps) 22 bar
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 7.5 L
LRA 37 A
Maks. trykk høytrykkside (Ps) 28.5 bar
MCC 11 A
Modellnummer NTZ048A5LR1B
Moment jord [Nm] 3 Nm
Momentstrøm [Nm] 3 Nm
Monteringsmoment [Nm] 15 Nm
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] 4.02 Ohm
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm 1.66 Ohm
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 0.95 L
Oljereferanse 175PZ
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 Nm
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 285 mm
Pakkehøyde [mm] 370 mm
Pakkelengde [mm] 385 mm
Power connections Spade
Relief valve 30 bar/8 bar
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 0 rpm
Segmentbruk Kjøling LT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 48 cm³
Spenning på kondensator A [V] 440 V
Spenning på kondensator B [V] 330 V
Spenning på kondensator C [V] 440 V
Sugekoblingens monteringsmoment [Nm] 90 Nm
Sugekoblingens mufferørstørrelse [in] 5/8 in
Sugekoblingens rotolåsstørrelse [in] 1 1/4 in
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 263 mm
Sylinder 1
Tegningsnummer 8501026f
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 333 mm
Type NTZ
Typedesign Compressor
Utløpskoblingens monteringsmoment [Nm] 80 Nm
Utløpskoblingens mufferørstørrelse [in] 1/2 in
Utløpskoblingens rotolock-størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 1/2 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 68 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality