Stempelkompressor, MTZ18JA4BVE
Stempelkompressor, MTZ18JA4BVE

MTZ18-4VI

Kuldemedium: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A, Segmentbruk: Luftkondisjonering; Kjøling MT, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetaljer

Bruttovekt 26.13 kg
Nettovekt 22.42 kg
EAN 5702428888240

 

Antall starter per time [Maks] 12
Beskrivelse MTZ018-4
Brand technique Stempelkompressor
Diameter [mm] 224 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Genereringskode B
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 Nm
Godkjenningsstandard CE
UL
CCC (except R407A
R407F)
GP LP moment [Nm] 15 Nm
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.3 L
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 3 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemedium R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R454C
R455A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
Lavtrykkkside makstrykk (Ps) 22.6 bar
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 7.5 L
LRA 20 A
Maks. trykk høytrykkside (Ps) 29.4 bar
MCC 5 A
Modellnummer MTZ18JA4BVE
Moment jord [Nm] 3 Nm
Momentstrøm [Nm] 3 Nm
Monteringsmoment [Nm] 15 Nm
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Nominell kjølekapasitet ved 50 Hz 3.5 kW
Nominell kjølekapasitet ved 60 Hz 2.6 kW
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 0.95 L
Oljereferanse 175PZ
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 Nm
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 295 mm
Pakkehøyde [mm] 385 mm
Pakkelengde [mm] 330 mm
Pakningsvekt [Kg] 24 kg
Power connections Spade
Relief valve Ingen
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
Segmentbruk Luftkondisjonering
Kjøling MT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 30.23 cm³
Sugekoblingens monteringsmoment [Nm] 80 Nm
Sugekoblingens mufferørstørrelse [in] 1/2 in
Sugekoblingens rotolåsstørrelse [in] 1 in
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1/2 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 263 mm
Sylinder 1
Tegningsnummer 8501024e
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 333 mm
Type MTZ
Typedesign Compressor
Utløpskoblingens monteringsmoment [Nm] 80 Nm
Utløpskoblingens mufferørstørrelse [in] 3/8 in
Utløpskoblingens rotolock-størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 68 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 9.37 Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality