Reciprocating compressor, NTZ136A4LR1B
120F0237
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruttovekt | 37.5 Kg |
Nettovekt | 35 Kg |
Volume | 86.633 Liter |
EAN | 5702428521154 |
Bruttovekt | 37.5 Kg |
Nettovekt | 35 Kg |
Volume | 86.633 Liter |
EAN | 5702428521154 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ136-4B |
Diameter [mm] | 288 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 16.5 L |
LRA | 51 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14.3 A |
Model number | NTZ136A4LR1B |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 1.8 L |
Oljereferanse | 175PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 6 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Slagvolum [cm3] | 136 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 265 mm |
Sylinder | 2 |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | NTZ136 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 74 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3.8 Ohm |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ136-4B |
Diameter [mm] | 288 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 16.5 L |
LRA | 51 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14.3 A |
Model number | NTZ136A4LR1B |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 1.8 L |
Oljereferanse | 175PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 6 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Slagvolum [cm3] | 136 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 265 mm |
Sylinder | 2 |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | NTZ136 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 74 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3.8 Ohm |