Reciprocating compressor, NTZ048A4LR1B
120F0226
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 22.75 Kg |
Nettovekt | 21 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428521086 |
Bruttovekt | 22.75 Kg |
Nettovekt | 21 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428521086 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-4B |
Diameter [mm] | 224 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2.5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A R454C R455A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 7.5 L |
LRA | 16 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 4.8 A |
Model number | NTZ048A4LR1B |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 0.95 L |
Oljereferanse | 175PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 285 mm |
Pakkehøyde [mm] | 370 mm |
Pakkelengde [mm] | 385 mm |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 48 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 263 mm |
Sylinder | 1 |
Tegningsnummer | 8501026f |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 333 mm |
Type | NTZ048 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 68 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 11.55 Ohm |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-4B |
Diameter [mm] | 224 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2.5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R452A R454C R455A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 7.5 L |
LRA | 16 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 4.8 A |
Model number | NTZ048A4LR1B |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 0.95 L |
Oljereferanse | 175PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 285 mm |
Pakkehøyde [mm] | 370 mm |
Pakkelengde [mm] | 385 mm |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
SCIP dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 48 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 263 mm |
Sylinder | 1 |
Tegningsnummer | 8501026f |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 333 mm |
Type | NTZ048 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 68 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 11.55 Ohm |