Reciprocating compressor, ML60TG
123B2508
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttovekt | 10.2 Kg |
Nettovekt | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702428801621 |
Bruttovekt | 10.2 Kg |
Nettovekt | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702428801621 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
HBP MBP |
Description | ML60TG |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | L |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 186 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 12 A |
Innkoblingsstrøm HST 60 Hz [A] | 13 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 12 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 170 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 196 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 12 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 13 A |
LRA HST [A] | 12 A |
MCC | 5.10 A |
Model number | ML60TG |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 33.2 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 6.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 5.68 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] | 230 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 230 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 113 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 192 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | ML60 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 4.9 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 108 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
HBP MBP |
Description | ML60TG |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | L |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 186 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 12 A |
Innkoblingsstrøm HST 60 Hz [A] | 13 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 12 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 170 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 196 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 12 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 13 A |
LRA HST [A] | 12 A |
MCC | 5.10 A |
Model number | ML60TG |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 33.2 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 6.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 5.68 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] | 230 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 230 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 113 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 192 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | ML60 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 4.9 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 108 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |