Reciprocating compressor, SC15CLX
195B0646
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/60
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/60
Bruttovekt | 14.898 Kg |
Nettovekt | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Bruttovekt | 14.898 Kg |
Nettovekt | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 151 mm |
Bruksområder | LBP |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | SC |
Farge | Svart |
Fritt gassvolum [cm3] | 1510 cm³ |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 22.1 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/60 |
Kondensatorkapasitans | 10 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Model number | SC15CLX |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 12.9 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 3.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 183 mm |
RLA | 3.90 A |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 15.28 cm³ |
Spenning 60Hz [V] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 10.2 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 183 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 209 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Type | SC15 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 100 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 151 mm |
Bruksområder | LBP |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | SC |
Farge | Svart |
Fritt gassvolum [cm3] | 1510 cm³ |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 22.1 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/60 |
Kondensatorkapasitans | 10 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Model number | SC15CLX |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 12.9 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 3.5 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 183 mm |
RLA | 3.90 A |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 15.28 cm³ |
Spenning 60Hz [V] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 10.2 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 183 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 209 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Type | SC15 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 100 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 37 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |