Reciprocating compressor, SC12D
195B0082
Refrigerants: R404A, Segment usage: Not applicable , Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R404A, Segment usage: Not applicable , Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruttovekt | 13.759 Kg |
Nettovekt | 13.759 Kg |
Volume | 17.7 Liter |
EAN | 5702424662578 |
Bruttovekt | 13.759 Kg |
Nettovekt | 13.759 Kg |
Volume | 17.7 Liter |
EAN | 5702424662578 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | NA |
Description | SC12D |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | Enkeltpakke kodenummer |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | SC |
Farge | Svart |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Kuldemidler | R404A |
Model number | SC12D |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Segmentbruk | Not applicable |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Type | SC12 |
Væskeinjeksjon | Nei |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | NA |
Description | SC12D |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | Enkeltpakke kodenummer |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | SC |
Farge | Svart |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Kuldemidler | R404A |
Model number | SC12D |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Segmentbruk | Not applicable |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Type | SC12 |
Væskeinjeksjon | Nei |