Reciprocating compressor, NL8.4MF
195B4085
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruttovekt | 10.839 Kg |
Nettovekt | 10.839 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5715162730287 |
Bruttovekt | 10.839 Kg |
Nettovekt | 10.839 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5715162730287 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | NA |
Description | NL8.4MF |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Kuldemidler | R134a |
Model number | NL8.4MF |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Type | NL8.4 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | NA |
Description | NL8.4MF |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Kuldemidler | R134a |
Model number | NL8.4MF |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Type | NL8.4 |