Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruttovekt | 10.261 Kg |
Nettovekt | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Bruttovekt | 10.261 Kg |
Nettovekt | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 166 mm |
Bruksområder | LBP |
Description | NL7F |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NL |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 2180 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 10.4 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.4 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 252 mm |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Model number | NL7F |
Motortype |
CSIR RSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 14.1 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 13.3 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
RLA | 1.20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 15 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 203 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Type | NL7 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 35 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 166 mm |
Bruksområder | LBP |
Description | NL7F |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NL |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 2180 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 10.4 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.4 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 252 mm |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Model number | NL7F |
Motortype |
CSIR RSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 14.1 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 13.3 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
RLA | 1.20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 15 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 203 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Type | NL7 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 35 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |