Reciprocating compressor, NF7CLX
195B0304
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Bruttovekt | 10.828 Kg |
Nettovekt | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Bruttovekt | 10.828 Kg |
Nettovekt | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 166 mm |
Bruksområder |
LBP MBP |
Description | NF7CLX |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NF |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fritt gassvolum [cm3] | 2280 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 127 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 140 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.4 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 98 V |
Lengde [mm] | 254 mm |
Model number | NF7CLX |
Motortype | CSIR |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
Spenning 60Hz [V] | 115 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 127 V |
Startkondensatorens kapasitans | 320 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 15 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 197 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Type | NF7 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 35 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 166 mm |
Bruksområder |
LBP MBP |
Description | NF7CLX |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | NF |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 60 |
Fritt gassvolum [cm3] | 2280 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 127 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 140 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.4 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R404A |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 98 V |
Lengde [mm] | 254 mm |
Model number | NF7CLX |
Motortype | CSIR |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 300 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 7.27 cm³ |
Spenning 60Hz [V] | 115 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 127 V |
Startkondensatorens kapasitans | 320 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 15 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 197 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Type | NF7 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 35 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |