Reciprocating compressor, NBC30RA
123B8310
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruttovekt | 6.2 Kg |
Nettovekt | 6 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424671877 |
Bruttovekt | 6.2 Kg |
Nettovekt | 6 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424671877 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
MBP HBP |
Description | NBC30RA |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | 24pcs, except replacement for Optyma CU = 1pcs |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | B |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 155 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Model number | NBC30RA |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 17.24 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 24.14 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 120 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Pakketype | Multiple of 24 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 3.1 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 50 µF |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 119 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 159 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Type | NBC30 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5.1 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 123 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
MBP HBP |
Description | NBC30RA |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | 24pcs, except replacement for Optyma CU = 1pcs |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | B |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 155 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R290 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Model number | NBC30RA |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 17.24 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 24.14 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 120 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Pakketype | Multiple of 24 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 3.1 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 50 µF |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 119 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 159 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Type | NBC30 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5.1 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 123 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |