Reciprocating compressor, HLY99AAb
123B4113
Refrigerants: R600a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R600a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruttovekt | 10.8 Kg |
Nettovekt | 10.6 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424672751 |
Bruttovekt | 10.8 Kg |
Nettovekt | 10.6 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424672751 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | LBP |
Description | HLY99AAb |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | L |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 264 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 186 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm LST 50 Hz [A] | 11.4 A |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 11.4 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Kondensatorkapasitans | 4 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R600a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
LRA LST 50 Hz [A] | 11.4 A |
LRA LST [A] | 11.4 A |
MCC | 1.20 A |
Model number | HLY99AAb |
Motortype | RSCR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 18.25 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 14.17 |
Oil type | Mineral |
Oljekvantitet [cm3] | 345 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 9.95 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 113 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 192 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | HLY99 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 4.9 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 108 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder | LBP |
Description | HLY99AAb |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | L |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Godkjenning | VDE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 264 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 186 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm LST 50 Hz [A] | 11.4 A |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 11.4 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220/1/50 |
Kondensatorkapasitans | 4 µF |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R600a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
LRA LST 50 Hz [A] | 11.4 A |
LRA LST [A] | 11.4 A |
MCC | 1.20 A |
Model number | HLY99AAb |
Motortype | RSCR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 18.25 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 14.17 |
Oil type | Mineral |
Oljekvantitet [cm3] | 345 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling LT |
Slagvolum [cm3] | 9.95 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 113 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 192 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | HLY99 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 4.9 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 108 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |