Reciprocating compressor, GS34MFX
195B0435
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruttovekt | 22.333 Kg |
Nettovekt | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Bruttovekt | 22.333 Kg |
Nettovekt | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 173 mm |
Bruksområder | MBP |
Description | GS34MFX |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | GS |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 3350 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 247 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 27.7 A |
Innkoblingsstrøm HST alt [A] | 26.2 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Model number | GS34MFX |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 500 |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 5.2 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 3 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.9 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 900 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 234 mm |
RLA | 3.90 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 33.8 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 12.9 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 234 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 259 mm |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Type | GS34 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 234 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 19 ° |
Væskeinjeksjon | Nei |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 173 mm |
Bruksområder | MBP |
Description | GS34MFX |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | GS |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 3350 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 247 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 27.7 A |
Innkoblingsstrøm HST alt [A] | 26.2 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 2 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Model number | GS34MFX |
Motortype | CSR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 500 |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 5.2 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 3 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.9 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 900 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 234 mm |
RLA | 3.90 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 33.8 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 12.9 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 234 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 259 mm |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Type | GS34 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 234 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 19 ° |
Væskeinjeksjon | Nei |