Reciprocating compressor, GP16TB

123B1713

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Produktdetaljer

Bruttovekt 13.4 Kg
Nettovekt 13.1 Kg
Volume 13.1 Liter
EAN 5702424675059

 

Ant. faser (kompressor) 1
Brand technique Stempelkompressor
Bruksområder HBP
Description GP16TB
Discharge connection comments Gummiplugg
Discharge connection material Kobber
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
Family P
Farge Svart
Frekvens [Hz] 50
Godkjenningsstandard CCC
VDE
Hastighet plattform Fixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 255 V
Høyde fra baseplate [mm] 211 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] 20 A
Innkoblingsstrøm HST [A] 20 A
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 1.15 kg
Kompressor strømtilførsel [V] 220/1/50
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R134a
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 220 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 198 V
LRA HST 50 Hz [A] 20 A
LRA HST [A] 20 A
MCC 5.00 A
Modellnummer GP16TB
Motortype CSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] 20.22
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm 4.83
Oil type POE
Oljekvantitet [cm3] 400 cm³
Pakkeantall 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor P
Prosesskoblingsmateriale Kobber
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] 8.1 mm
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 3000 rpm
SCIP dossier nr. cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
SCIP dossier produktnavn GL
Segmentbruk Kjøling MT
Slagvolum [cm3] 16.15 cm³
Spenning 50 Hz [V] 220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 240 V
Startkondensatorens kapasitans 72-88 µF
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material Kobber
Suging tilkoblingsdiameter [mm] 8.1 mm
Suging tilkoblingshøyde [mm] 125 mm
Suging tilkoblingsvinkel [°] 20 °
Teknologi Stempelfunksjon
Totalhøyde [mm] 217 mm
Trykktilkoblingskommentarer Gummiplugg
Trykktilkoblingsvinkel [°] 50 °
Type GP16
Utløpskoblingsdiameter [mm] 6.5 mm
Utløpskoblingshøyde [mm] 121 mm
Utløpskoblingsvinkel [°] 0 °
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] 135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] 115 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality