Reciprocating compressor, GP14TG
123B1539
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttovekt | 13.2 Kg |
Nettovekt | 12.9 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702428542913 |
Bruttovekt | 13.2 Kg |
Nettovekt | 12.9 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702428542913 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
HBP MBP |
Description | GP14TG |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | P |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Godkjenningsstandard |
CCC UL VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 18 A |
Innkoblingsstrøm HST 60 Hz [A] | 20 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 18 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 170 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 18 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 20 A |
LRA HST [A] | 18 A |
MCC | 5.50 A |
Modellnummer | GP14TG |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 19.26 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 4.31 |
Nominell kjølekapasitet 60 kBTU/t | 4.69 kBtu/h |
Nominell kjølekapasitet ved 60 Hz | 1.4 kW |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 400 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Produktnavn | Reciprocating compressor P |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dossier produktnavn | GL |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 14.17 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 230 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 217 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | GP14 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 121 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bruksområder |
HBP MBP |
Description | GP14TG |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | P |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Godkjenningsstandard |
CCC UL VDE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 242 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST 50 Hz [A] | 18 A |
Innkoblingsstrøm HST 60 Hz [A] | 20 A |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 18 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 1.15 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 170 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
LRA HST 50 Hz [A] | 18 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 20 A |
LRA HST [A] | 18 A |
MCC | 5.50 A |
Modellnummer | GP14TG |
Motortype | CSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 19.26 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 4.31 |
Nominell kjølekapasitet 60 kBTU/t | 4.69 kBtu/h |
Nominell kjølekapasitet ved 60 Hz | 1.4 kW |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 400 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Produktnavn | Reciprocating compressor P |
Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dossier produktnavn | GL |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 14.17 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 200 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] | 220 V |
Spenning 60Hz [V] [Maks] | 230 V |
Startkondensatorens kapasitans | 47-56 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.1 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 20 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 217 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Gummiplugg |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 50 ° |
Type | GP14 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 121 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 0 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 115 °C |