Reciprocating compressor, FR11G
195B0028
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruttovekt | 11.298 Kg |
Nettovekt | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Bruttovekt | 11.298 Kg |
Nettovekt | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 156 mm |
Bruksområder |
HBP LBP MBP |
Description | FR11G |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | FR |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 1350 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 10.9 A |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 15.1 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.9 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Model number | FR11G |
Motortype |
CSIR RSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 11.9 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 7.1 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
RLA | 2.20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 11.15 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 30 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 196 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 30 ° |
Type | FR11 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 156 mm |
Bruksområder |
HBP LBP MBP |
Description | FR11G |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | FR |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | 50 |
Fritt gassvolum [cm3] | 1350 cm³ |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 240 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 255 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkoblingsstrøm HST [A] | 10.9 A |
Innkoblingsstrøm LST [A] | 15.1 A |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.9 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 187 V |
Lengde [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Model number | FR11G |
Motortype |
CSIR RSIR |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 11.9 |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 7.1 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 450 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
RLA | 2.20 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 11.15 cm³ |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Startkondensatorens kapasitans | 80 µF |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 8.2 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 30 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 196 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 30 ° |
Type | FR11 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 25 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |