Reciprocating compressor, BD35F
195B0722
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Bruttovekt | 5.086 Kg |
Nettovekt | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruttovekt | 5.086 Kg |
Nettovekt | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 100 mm |
Bruksområder |
HBP LBP MBP |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | BD |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | DC-12/24V |
Fritt gassvolum [cm3] | 870 cm³ |
Høy verdi av spenningsområde ved DC [V] | 45 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av spenningsområde DC [V] | 10 V |
Lengde [mm] | 178 mm |
Model number | BD35F |
Motortype | DC/PM |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.2 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 150 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 81 mm |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 2 cm³ |
Spenning DC [V] [Maks] | 24 V |
Spenning DC [V] [Min] | 12 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 81 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 40 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 96 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 45 ° |
Type | BD35 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 38 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 21 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |
Brand technique | Stempelkompressor |
Bredde [mm] | 100 mm |
Bruksområder |
HBP LBP MBP |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al-hette |
Discharge connection material | Cu-belagt stål |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Family | BD |
Farge | Svart |
Frekvens [Hz] | DC-12/24V |
Fritt gassvolum [cm3] | 870 cm³ |
Høy verdi av spenningsområde ved DC [V] | 45 V |
Høyde fra baseplate [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 0.3 kg |
Kompressor strømtilførsel [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R134a |
Lav verdi av spenningsområde DC [V] | 10 V |
Lengde [mm] | 178 mm |
Model number | BD35F |
Motortype | DC/PM |
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm | 2.2 |
Oil type | POE |
Oljekvantitet [cm3] | 150 cm³ |
Pakkeantall | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prosesskoblingsmateriale | Cu-belagt stål |
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Prosesstilkoblingshøyde [mm] | 81 mm |
Segmentbruk |
Kjøling HT Kjøling LT Kjøling MT |
Slagvolum [cm3] | 2 cm³ |
Spenning DC [V] [Maks] | 24 V |
Spenning DC [V] [Min] | 12 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Suction connection material | Cu-belagt stål |
Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 6.2 mm |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 81 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 40 ° |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 96 mm |
Trykktilkoblingskommentarer | Al-hette |
Trykktilkoblingsvinkel [°] | 45 ° |
Type | BD35 |
Utløpskoblingsdiameter [mm] | 5 mm |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 38 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 21 ° |
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] | 135 °C |
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] | 125 °C |
Væskeinjeksjon | Nei |