Scroll compressor, VLZ028TGNE9A
120G0162
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 35 Kg |
Nettovekt | 26 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544041 |
Bruttovekt | 35 Kg |
Nettovekt | 26 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544041 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ028TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | *Enkeltpakket: Kompressorer i kartong |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | - |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 528 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 528 V |
Høytrykkside TS maks. | 60 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 3.2 L |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TGNE9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4" flare |
Oljelading [L] | 1.1 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Packing type industrial packs | **Industripakning: 12 kompressorer uten kartong på pall (bestilles i multipler av 12) |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 7.0 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier produktnavn | TU/TC |
Segmentbruk |
Kjøling LT Kjøling MT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 27.8 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 242 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 0VG8213b |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 415 mm |
Type | VLZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 371 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ028TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | *Enkeltpakket: Kompressorer i kartong |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | - |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Ingen |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 53 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 528 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 528 V |
Høytrykkside TS maks. | 60 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 3.2 L |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TGNE9A |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | Ingen |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oljeavløp | 1/4" flare |
Oljelading [L] | 1.1 L |
Oljereferanse | 215PZ |
Packing type industrial packs | **Industripakning: 12 kompressorer uten kartong på pall (bestilles i multipler av 12) |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 7.0 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier produktnavn | TU/TC |
Segmentbruk |
Kjøling LT Kjøling MT |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 27.8 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 242 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 0VG8213b |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 415 mm |
Type | VLZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 371 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |