Sil, ikke-sveist, FA 15

036-0060

Koblingsmateriale: Stål, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.98 Kilogram
Nettovekt 0.957 Kilogram
Volume 0.608 Liter
EAN 5702422021810

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
Cv-verdi [gal/min] 3.8 gal/min
Emballasjeformat Multipakk
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsmateriale Stål
Kommentarer UTEN FLENS
Kuldemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Kv verdi [m³/t] 3.3 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 28 bar
Maks. driftstrykk [psig] 406 psig
Product Name Description Sil, ikke-sveist
Produktbeskrivelse Silhus
Produktgruppe Strainers
Silområde [cm2] 40 cm²
Silområde [in2] 6.2 in²
Silvolum [cm3] 68 cm³
Silvolum [in3] 4.15 in³
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type FA 15
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality