Siler, FIA SS 50

148B5757

Koblingsmateriale: Rustfritt stål, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.824 Kilogram
Nettovekt 2.5 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428843317

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 100 enkel 202.09 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 100 falset 249.64 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 150 enkel 198.57 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 38 enkel 221.02 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 38 falset 272.98 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 72 enkel 209.58 gal/min
Cv-verdi [gal/min] 72 falset 258.89 gal/min
Deleprogramnavn FIA
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] 50 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 2 in
Inntakskoblingstype Buttsveis
Kategori II
Koblingsmateriale Rustfritt stål
Koblingsstandard EN 10220
Kuldemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Kv value [m3/h] µ150 pleated 56.7 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 100 enkel 45.1 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 150 enkel 45.9 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 250 enkel 47.6 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 250 falset 58.8 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 500 enkel 50.2 m³/h
Kv-verdi [m3/h] 500 falset 62 m³/h
Lakkfarge Rødbrun
Maks. driftstrykk [bar] 52 bar
Maks. driftstrykk [psig] 754 psig
Merke SVL Flexline
Product Name Description Silhus
Produktbeskrivelse Filterhus
Produktgruppe Strainers
Produkttilbehør SVL Flexline tilbehør
Retning Vinkelvei
Servicebar SVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type FIA SS 50
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm] 50 mm
Utløpskoblingstype Buttsveis
Utstyr Deksel
Ventilversjon Standardversjon
Væskegruppe 1
2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality