Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] 100 enkel |
154.54 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 100 falset |
202.09 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 150 enkel |
151.9 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 38 enkel |
169.07 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 38 falset |
221.02 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 72 enkel |
160.26 gal/min |
Cv-verdi [gal/min] 72 falset |
209.58 gal/min |
Deleprogramnavn |
FIA |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flowretningsindikator |
Preget 1-veis pil |
Godkjenning |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] |
50 mm |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] |
2 in |
Inntakskoblingstype |
Buttsveis |
Kategori |
II |
Koblingsmateriale |
Stål |
Koblingsstandard |
EN 10220 |
Kuldemidler |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
45.9 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 100 enkel |
34.5 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 150 enkel |
35.1 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 250 enkel |
36.4 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 250 falset |
47.6 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 500 enkel |
38.4 m³/h |
Kv-verdi [m3/h] 500 falset |
50.2 m³/h |
Lakkfarge |
Rødbrun |
Maks. driftstrykk [bar] |
52 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
754 psig |
Merke |
SVL Flexline |
Product Name Description |
Silhus |
Produktbeskrivelse |
Filterhus |
Produktgruppe |
Strainers |
Produkttilbehør |
SVL Flexline tilbehør |
Retning |
Umiddelbar |
Servicebar |
SVL Flexline reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-76 °F |
Type |
FIA 50 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] |
2 in |
Utløpskoblingsstørrelse [mm] |
50 mm |
Utløpskoblingstype |
Buttsveis |
Utstyr |
Deksel |
Ventilversjon |
Standardversjon |
Væskegruppe |
1 2 |