Temperature sensor, EKS 211, 3.50 m, NTC, 5000 Ohm
084B4404
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruttovekt | 0.107 Kg |
Nettovekt | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Bruttovekt | 0.107 Kg |
Nettovekt | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Antall per emballasjeformat | 75 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 30 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.18 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Thermoplastic polyester |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | KABEL MED PINNER |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2-leder |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 5000 |
Føler elementtype | NTC |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementtoleranse | ± 5% (R) at 0°C |
Følerinnsats | Fast |
Identisk produkt | 084N1221 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 3.5 m |
Kabellengde [m] | 137.8 in |
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 176 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
NTC-element karakteristisk | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 75 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 30 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.18 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Thermoplastic polyester |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | KABEL MED PINNER |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2-leder |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 5000 |
Føler elementtype | NTC |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementtoleranse | ± 5% (R) at 0°C |
Følerinnsats | Fast |
Identisk produkt | 084N1221 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 3.5 m |
Kabellengde [m] | 137.8 in |
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 176 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
NTC-element karakteristisk | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |