Temperature sensor, AKS 21 W, NPT, 1/2-14
084N2032
Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection size: Pg 16
Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection size: Pg 16
Bruttovekt | 0.353 Kg |
Nettovekt | 0.342 Kg |
Volume | 1.302 Liter |
EAN | 5702422047872 |
Bruttovekt | 0.353 Kg |
Nettovekt | 0.342 Kg |
Volume | 1.302 Liter |
EAN | 5702422047872 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 160 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 6.3 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Type B |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 16 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Utskiftbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeltype | N/A |
Kapslingsgrad IP | IP56 |
Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20 |
Koblingstype | NPT |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 356 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -76 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 320 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 160 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20 |
Prosesskoblingstype | NPT |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2-14 |
Type | AKS 21 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 160 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 6.3 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Type B |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 16 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Utskiftbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeltype | N/A |
Kapslingsgrad IP | IP56 |
Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20 |
Koblingstype | NPT |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 356 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -76 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 320 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 160 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20 |
Prosesskoblingstype | NPT |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2-14 |
Type | AKS 21 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |