Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2035

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.383 Kg
Nettovekt 0.375 Kg
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 10 stk.
Besk.rør mm 15 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.59 in
Beskyttelsesrørlengde [mm] 160 mm
Beskyttelsesrørlengde [tommer] 6.3 in
Beskyttelsesrørmateriale Stainless steel
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Type B
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 16
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 1000
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Utskiftbar
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeltype N/A
Kapslingsgrad IP IP56
Koblingstype Flens
Ledninger [stk] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 176 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskoblingsmerknader Flens
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality