Temperature sensor, AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N0035
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
Bruttovekt | 0.05 Kg |
Nettovekt | 0.048 Kg |
Volume | 0.208 Liter |
EAN | 5702423106684 |
Bruttovekt | 0.05 Kg |
Nettovekt | 0.048 Kg |
Volume | 0.208 Liter |
EAN | 5702423106684 |
Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
Besk.rør mm | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 40 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.58 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2-leder |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Fast |
Identisk produkt | 084N0036 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kabellengde [m] | 59.06 in |
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 212 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 100 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | AKS 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
Besk.rør mm | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 40 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.58 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Kabel |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2-leder |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Fast |
Identisk produkt | 084N0036 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kabellengde [m] | 59.06 in |
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -40 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 212 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 100 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | AKS 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |