080Z0140
Bruksområde: Kjølestyring, Funksjon: 1-4 AKV(EEV), fleksibel I/O, Kommunikasjonstype: IO-utvidelse; LON RS485; RJ11 (CAN) til display;
Bruksområde: Kjølestyring, Funksjon: 1-4 AKV(EEV), fleksibel I/O, Kommunikasjonstype: IO-utvidelse; LON RS485; RJ11 (CAN) til display;
Bruttovekt | 0.95 kg |
Nettovekt | 0.65 kg |
EAN | 5702428992480 |
Bruttovekt | 0.95 kg |
Nettovekt | 0.65 kg |
EAN | 5702428992480 |
Analoge innganger (AI) | 11 stk. |
Antall fordampere maks. | 4 stk. |
Antall forlengelsesmoduler maks. | 11 stk. |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Bruksområde | Kjølestyring |
Digitale utganger (DO) | 8 stk. |
Display - alternativ |
EKA 163B EKA 164B MMIGRS2 |
Display foran | Nei |
Ekstra alarminnganger maks. | 10 stk. |
Ekstra analoge innganger maks. | 5 stk. |
Ekstra termostatinnganger maks. | 5 stk. |
Ekstra trykkbryterinnganger maks | 5 stk. |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funksjon | 1-4 AKV(EEV), fleksibel I/O |
Godkjenning |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
I/O-kontakter maks. | 80 stk. |
Kapslingsgrad IP | IP10 |
Kommunikasjon innebygd | LON |
Kommunikasjonstype |
IO-utvidelse LON RS485 RJ11 (CAN) til display USB-B to PC |
Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
Produktnavn | Kapsling/romregulator (EEV) |
Produktspråk |
Kinesisk Tsjekkisk Dansk Nederlandsk Engelsk Finsk Fransk Tysk Italiensk Polsk Portugisisk Russisk Spansk |
Produkttilbehør | Electron. control accessories |
Programmeringsverktøy | AK-ST 500 |
Servicebar | Nei |
Strømforbruk [VA] | 8 VA |
Styreenhetstype | Kapsling/romregulator (4 AKV) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temp. Sensorstøtte |
PTC 1000 Pt 1000 |
Trykk Senderstøtte | FORHOLDMETRISK |
Type | AK-CC 750A |
Utstyr | <NULL> |
Ventilutgangstype |
AKV (EEV) ETS (EEV) |
Analoge innganger (AI) | 11 stk. |
Antall fordampere maks. | 4 stk. |
Antall forlengelsesmoduler maks. | 11 stk. |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Bruksområde | Kjølestyring |
Digitale utganger (DO) | 8 stk. |
Display - alternativ |
EKA 163B EKA 164B MMIGRS2 |
Display foran | Nei |
Ekstra alarminnganger maks. | 10 stk. |
Ekstra analoge innganger maks. | 5 stk. |
Ekstra termostatinnganger maks. | 5 stk. |
Ekstra trykkbryterinnganger maks | 5 stk. |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funksjon | 1-4 AKV(EEV), fleksibel I/O |
Godkjenning |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
I/O-kontakter maks. | 80 stk. |
Kapslingsgrad IP | IP10 |
Kommunikasjon innebygd | LON |
Kommunikasjonstype |
IO-utvidelse LON RS485 RJ11 (CAN) til display USB-B to PC |
Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
Produktnavn | Kapsling/romregulator (EEV) |
Produktspråk |
Kinesisk Tsjekkisk Dansk Nederlandsk Engelsk Finsk Fransk Tysk Italiensk Polsk Portugisisk Russisk Spansk |
Produkttilbehør | Electron. control accessories |
Programmeringsverktøy | AK-ST 500 |
Servicebar | Nei |
Strømforbruk [VA] | 8 VA |
Styreenhetstype | Kapsling/romregulator (4 AKV) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temp. Sensorstøtte |
PTC 1000 Pt 1000 |
Trykk Senderstøtte | FORHOLDMETRISK |
Type | AK-CC 750A |
Utstyr | <NULL> |
Ventilutgangstype |
AKV (EEV) ETS (EEV) |