Antall per emballasjeformat |
32 stk. |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Differanse [bar] [maks.] |
4 bar |
Differanse [bar] [min.] |
0.7 bar |
Differanse [psi] [maks.] |
58 psi |
Differanse [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobling |
Kabelnippel, gummi |
Elektrisk koblingsstørrelse |
6-14 mm |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP44 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
2 |
Kategori |
IV |
Kjølemidler uten olje |
R134a R513A R515B |
Kontaktfunksjon |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kuldemidler |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Maks. driftstrykk [bar] |
17 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
245 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
20 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
290 psig |
Omg. Temp. Merk |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-25 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
149 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-13 °F |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde |
6 inHg - 108 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
7.5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
SCIP dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier produktnavn |
KP/KPI pressure switch |
Servicebar |
Nei |
Smøremiddelkompatibilitet |
Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Auto |
Trykk hann/hunn |
Hunn |
Trykkfølerelement |
Belger |
Trykkoblingsrtype |
Lodding, ODF |
Trykkoblingsstandard |
EN 1254-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Type |
KP1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkjenningsfilnavn |
E31024 MH27572 |
UL-godkjente kjølemidler |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Væskegruppe |
1 |