Antall per emballasjeformat |
21 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] |
4.5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] |
0.45 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] |
65 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] |
0.3 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] |
0.03 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] |
4.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] |
12 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] |
175 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 13.5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 250V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 2A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabrikkinnstilling [bar] |
0.65 bar |
Fabrikkinnstilling [psig] |
9 psig |
Godkjenning |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Justering |
Utkobling for fallende trykk |
Kapslingsgrad IP |
IP20 |
Kontakt diff. [bar] |
0.2 bar |
Kontaktfunksjon |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Maks. driftstrykk [bar] |
17 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
245 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
22 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
319 psig |
Omg. Temp. Merk |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Produktbeskrivelse |
Diff. trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør |
Reléutløsningstid [s] |
90 s |
Servicebar |
Nei |
Tilbakestillingsfunksjon |
Manuell min |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkoblingsmerknader |
Skjærering 6mm rør |
Trykkoblingsrtype |
M |
Trykkoblingsstandard |
ISO 8434-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
12 x 1.5 |
Type |
MP55A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Utstyr |
Termisk tidsrelé |