Differential pressure switch, MP55A
060B017591
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Bruttovekt | 0.932 Kg |
Nettovekt | 0.802 Kg |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499730 |
Bruttovekt | 0.932 Kg |
Nettovekt | 0.802 Kg |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499730 |
Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 4.5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 65 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 2A Isolasjon: 250V |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikkinnstilling [bar] | 0.65 bar |
Fabrikkinnstilling [psig] | 9 psig |
Godkjenning |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Utkobling for fallende trykk |
Kapslingsgrad IP | IP20 |
Kontakt diff. [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 17 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 319 psig |
Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 60 s |
Servicebar | Nei |
Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 3/8 |
Type | MP55A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Utstyr | Termisk tidsrelé |
Antall per emballasjeformat | 21 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 4.5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 65 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 4.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 2A Isolasjon: 250V |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikkinnstilling [bar] | 0.65 bar |
Fabrikkinnstilling [psig] | 9 psig |
Godkjenning |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Utkobling for fallende trykk |
Kapslingsgrad IP | IP20 |
Kontakt diff. [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 17 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 319 psig |
Omg. Temp. Merk | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 60 s |
Servicebar | Nei |
Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 3/8 |
Type | MP55A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Utstyr | Termisk tidsrelé |